A KIPP está expandindo sua linha com novas molas a gás nas versões de aço e aço inoxidável. Os elementos amortecedores livres de manutenção permitem a abertura, a retenção e o fechamento controlados de abas, capotas e componentes móveis e são adequados para aplicações em engenharia mecânica, tecnologia médica e construção de veículos e instalações.
Força de apoio personalizável individualmente
As novas séries K2517 (aço) e K2518 (aço inoxidável) permitem um ajuste preciso para diferentes movimentos. O enchimento personalizado dos elementos com a pressão de gás adequada permite ajustar as forças de extensão com precisão para cada aplicação. A pressão pode ser reajustada conforme necessário por meio de uma válvula de enchimento integrada.